Voor bevestiging van een gelamelleerd railkoper of voor bevestiging van meervoudig gelamelleerd railkoper.
- Bestelnr.:
- SV 3079000
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van gelamelleerd railkoper van 5 x 20 x 1 tot 10 x 63 x 1 mm.
- Materiaal
- Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,297 kg
- Brutogewicht
- 0,41 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177036154
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV Stroomrailsteun universeel voor gelamelleerd railkoper, 20x5-63x10 mm, UL94-V0, RAL 7035