Universele houder voor gelamelleerd railkoper

Artikelnummer: SV 3079010

Voor bevestiging van een gelamelleerd railkoper of voor bevestiging van meervoudig gelamelleerd railkoper.

Artikelnummer:
SV 3079010
Product omschrijving
Voor de bevestiging van gelamelleerd railkoper van 5 x 40 x 1 tot 10 x 100 x 1 mm.
Materiaal
Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
1 st. universele railsteun komt overeen met de op de afbeelding weergegeven levering
Gelamelleerd railkoper
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,65 kg
Brutogewicht
0,66 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun universeel voor gelamelleerd railkoper, 40x5-100x10 mm BxD, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions