Railkoperafdekprofielen

Artikelnummer: SV 3085000

Voor volledige afscherming van railkoper, individueel inkortbaar.

Artikelnummer:
SV 3085000
Product omschrijving
Aanrakingsveilig door volledige afscherming van railkoper.
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Individueel op lengte in te korten
Geschikt voor railkoper
Railkoper E-Cu
Geschikt voor railkoper
40 - 60 x 10 mm
Afmetingen
Lengte: 1.000 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
6 kg
Brutogewicht
6,4 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177036239
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Railkoper afdekprofielen, 70,6x20,6 mm, L= 1000 mm, PVC, UL94-V0, RAL 7035
Databladen
Technische gegevens