Systeemafdekkappen

Bestelnr.: SV 3091000

Voor aderaansluitklemmen en vlakke klemmen.

Bestelnr.:
SV 3091000
Product omschrijving
Voor aderaansluitklemmen en vlakke klemmen.
Materiaal
ABS
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Opmerking
Voor 3-polige systemen met een railhartafstand van 60/100 mm
Toepassing alleen mogelijk bij systemen zonder bodemprofiel
Bij systemen met bodemprofiel dienen de systeemafdekkappen mechanisch op lengte te worden ingekort
Afmetingen
Breedte: 200 mm
Diepte: 110 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,597 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177036369
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Systeemafdekkappen voor 3-polige systemen met railhartafstand 60/100 mm, 200x110 mm BxD, ABS, UL94-V0, RAL 7035
Databladen
Technische gegevens