- Bestelnr.:
- SV 3092000
- Product omschrijving
- Aanrakingsveilig door volledige afscherming van railkoper.
- Materiaal
- Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Lengte
- 1.000 mm
- Opmerking
- Individueel op lengte in te korten
- Geschikt voor railkoper
- Railkoper E-Cu
- Geschikt voor railkoper
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Afmetingen
- Lengte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 4,25 kg
- Brutogewicht
- 4,34 kg
- Douanetariefnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
-
SV Railkoper afdekprofielen, 41x20 mm, L= 1000 mm, PVC, UL94-V0, RAL 7035