Voor klikmontage op de aanrakingsbeveiliging.
- Artikelnummer:
- SV 3093010
- Product omschrijving
- Voor klikmontage op de aanrakingsbescherming.
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Smeltpatronen
- D 02-E 18
- Geschikt voor bestelnr.
- 3418.010
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Brutogewicht
- 0,167 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177675032
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
- SV Afdekkingen, zijdelings tbv SV zekeringhouder 3418010, PA6.6, UL94-V0
- Documentatie
- Handleiding