Afdekking, zijdelings voor zekeringhouders

Bestelnr.: SV 3093020

Voor klikmontage op de aanrakingsbeveiliging.

Bestelnr.:
SV 3093020
Product omschrijving
Voor klikmontage op de aanrakingsbescherming.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Smeltpatronen
D II-E 27
D III-E 33
Geschikt voor bestelnr.
3427.010
3433.010
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,18 kg
Brutogewicht
0,189 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Afdekkingen, zijdelings tbv SV zekeringhouder 3427010/4333010, PA6.6, UL94-V0
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens