Kastverwarming zonder ventilator

Artikelnummer: SK 3105340

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering zonder ventilator. Continu vermogen 10 – 150 W.

Artikelnummer:
SK 3105340
Product omschrijving
Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen.
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Levering
PTC-verwarming
Snelaansluitklem
Bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat aanbevolen
Om condensvorming in behuizingen te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen
In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.
Opmerking
Toepassing bij een bedrijfstemperatuur van -40 °C is mogelijk. Een fabrikantverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.
Afwijkende spanningen op aanvraag. Technische wijzigingen voorbehouden.
Continu vermogen bij 10 °C
49 W ‐ 50 W
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen
Breedte: 64 mm
Hoogte: 155 mm
Diepte: 56 mm
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Bedrijfstemperatuurbereik
-33 °C...65 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,345 kg
Brutogewicht
0,408 kg
Douanetariefnummer
85162999
EAN
4028177638648
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Product omschrijving
SK Kastverwarming, vermogen 49/50W, 110-240V 50/60Hz, 64x155x56 mm BxHxD, zonder ventilator
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens