Kastverwarming zonder ventilator

Bestelnr.: SK 3105360

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering zonder ventilator. Continu vermogen 10 – 150 W.

Bestelnr.:
SK 3105360
Product omschrijving
Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen.
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Levering
PTC-verwarming
Snelaansluitklem
Bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat aanbevolen
Om condensvorming in behuizingen te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen
In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.
Opmerking
Toepassing bij een bedrijfstemperatuur van -40 °C is mogelijk. Een fabrikantverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.
Afwijkende spanningen op aanvraag. Technische wijzigingen voorbehouden.
Continu vermogen bij 10 °C
86 W ‐ 100 W
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen
Breedte: 90 mm
Hoogte: 165 mm
Diepte: 75 mm
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Bedrijfstemperatuurbereik
-33 °C...65 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,845 kg
Douanetariefnummer
85162999
EAN
4028177638662
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Product omschrijving
SK Kastverwarming, vermogen 86/100W, 110-240V 50/60Hz, 90x165x75 mm BxHxD, zonder ventilator
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens