Kastverwarming met ventilator

Bestelnr.: SK 3105400

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering met ventilator. Continu vermogen 235 – 800 W.

Bestelnr.:
SK 3105400
Product omschrijving
Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen.
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Levering
PTC-verwarming met ventilator
Bevestigingsmateriaal
Continu vermogen
Continu vermogen met ventilator
Ventilatoren geïntegreerd
Ja
Opmerking
Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat aanbevolen
Om condensvorming in behuizingen te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen
In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.
Opmerking
Toepassing bij een bedrijfstemperatuur van -40 °C is mogelijk. Een fabrikantverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.
Continu vermogen bij 10 °C
800 W ‐ 870 W
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen
Breedte: 103 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 103 mm
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Beschermklasse
II (geïsoleerd)
Bedrijfstemperatuurbereik
-33 °C...65 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,2 kg
Douanetariefnummer
85162999
EAN
4028177662889
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Product omschrijving
SK Kastverwarming, met ventilator, 800/810 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103 x 200 x 103 mm
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens