- Bestelnr.:
- SK 3105.410
- Product omschrijving
- Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen.
- Materiaal
- Aluminium, geëloxeerd
- Levering
- PTC-verwarming met ventilator
Bevestigingsmateriaal - Continu vermogen
- Continu vermogen met ventilator
- Ventilatoren geïntegreerd
- Ja
- Opmerking
- Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat aanbevolen
- Om condensvorming in behuizingen te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen
- In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.
- Opmerking
- Toepassing bij een bedrijfstemperatuur van -40 °C is mogelijk. Een fabrikantverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.
- Continu vermogen bij 10 °C
- 235 W ‐ 250 W
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 103 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 103 mm - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Beschermklasse
- II (geïsoleerd)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -33 °C...65 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,943 kg
- Brutogewicht
- 1,187 kg
- Douanetariefnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177662896
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Product omschrijving
- SK Kastverwarming, vermogen 250/265W, 115V 50/60Hz, 103x200x103 mm BxHxD, met ventilator
Kastverwarming met ventilator
Bestelnr.: SK 3105.410
Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering met ventilator. Continu vermogen 235 – 800 W.