Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.
- Bestelnr.:
- SK 3108024
- Product omschrijving
- Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielframe. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook.
- Levering
- Compleet aansluitgereed met axialventilator
Vergrendelbare zwenkinrichting
Bevestigingsmateriaal - Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 3,5 W
- Nominale stroom max.
- bij DC: 0,15 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,978 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m³/h, 24DC
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding