Ter voorkoming van warmtenesten in het kastsysteem en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve klimatiseringscomponenten.
- Bestelnr.:
- SK 3108115
- Product omschrijving
- Ter voorkoming van warmtenesten en ter ondersteuning van de luchtcirculatie van actieve kastklimatiseringscomponenten. Langs twee assen verstelbaar. Bevestiging aan het profielframe. Cascadering van meerdere ventilatoren mogelijk door snelklemmenstrook.
- Levering
- Compleet aansluitgereed met axialventilator
Vergrendelbare zwenkinrichting
Bevestigingsmateriaal - Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 19 W
Bij 60 Hz: 18 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,24 A
Bij 60 Hz: 0,23 A - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,96 kg
- Brutogewicht
- 1,136 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Kastbinnenventilator, luchtverplaatsting 160 m³/h, 115V
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding