Deze thermostaat is speciaal geschikt voor de regeling van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars, maar ook als sensor voor de bewaking van de kastbinnentemperatuur.
- Bestelnr.:
- SK 3110000
- Product omschrijving
- Deze thermostaat is speciaal geschikt voor de regeling van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars, maar ook als sensor voor de bewaking van de kastbinnentemperatuur.
- Voordelen
- Tijdbesparende aansluittechniek, d.w.z. aansluitklemmenstrook met externe schroefaansluiting.
- Flexibele montage op verticale of horizontale 35 mm montagerail volgens EN 50 022 alsmede snapbevestiging in het kastprofiel of op de montageplaat met behulp van de meegeleverde adapter
- Technische gegevens
- Bimetaalthermostaat met thermische terugkoppeling
- Contactuitvoering: 1-polig wisselcontact met schakelmoment
- Toelaatbare contactbelasting: kl. 5 – 3 (verwarmen): AC 10 (4) A (inductieve belasting bij cos φ = 0,6)/kl. 5 – 4 (koelen): AC 5 (4) A (inductieve belasting bij φ = 0,6)/DC = max. 30 W
- Schakelhysterese: ca. 1 K ± 0,8 K
- Kleur
- RAL 7035
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Afmetingen
- Breedte: 71 mm
Hoogte: 71 mm
Diepte: 33,5 mm - Instelbereik
- 5 °C...60 °C
- Nominale spanning
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (DC)
- Nettogewicht
- 0,095 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Product omschrijving
- SK Thermostaat voor regeling van ventilatoren, verwarmingen en warmtewisselaars, 24-230V, 71x71x33,5 mm BxHxD, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding