Insteekadapter voor kastthermostaat en hygrostaat

Bestelnr.: SK 3110200

Met montagemogelijkheid voor kabelwartels. Dient voor een optimale kabelinvoer van aangesloten verbruikers zoals ventilatoren en kastverwarmingen. Dient in combinatie met kabelwartels ook als trekontlasting.

Bestelnr.:
SK 3110200
Product omschrijving
Met montagemogelijkheid voor kabelwartels. Dient voor een optimale kabelinvoer van aangesloten verbruikers zoals SK ventilatoren en kastverwarmingen. Dient in combinatie met kabelwartels ook als trekontlasting.
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
1 st.
Geschikt voor bestelnr.
3110.000
3118.000
Nettogewicht
0,026 kg
Brutogewicht
0,027 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177188723
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27210707
Product omschrijving
SK Insteekadapter voor SK thermostaat 3110000 en SK hygrostaat 3118000
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek