Hygrostaat

Bestelnr.: SK 3118000

Schakelt de verwarming resp. de ventilator in bij het overschrijden van een vast ingestelde relatieve vochtigheid in de kast. Hierdoor wordt de relatieve vochtigheid boven het dauwpunt gehouden en wordt condensvorming op de printkaarten of de elektronische componenten voorkomen.

Bestelnr.:
SK 3118000
Product omschrijving
Schakelt de verwarming resp. de ventilator in bij het overschrijden van een vast ingestelde relatieve vochtigheid in de kast. Hierdoor wordt de relatieve vochtigheid boven het dauwpunt gehouden en wordt condensvorming op de printkaarten of de elektronische componenten voorkomen.
Voordelen
Tijdbesparende aansluittechniek, d.w.z. aansluitklemmenstrook met externe schroefaansluiting.
Flexibele montage op verticale of horizontale 35 mm montagerail volgens EN 50 022 alsmede snapbevestiging in het kastprofiel of op de montageplaat met behulp van de meegeleverde adapter
Technische gegevens
Contactuitvoering: 1-polig wisselcontact met schakelmoment
Toelaatbare contactbelasting: AC ~ 5 (0,2) A (inductieve belasting bij cos φ = 0,6) / DC = max. 20 W
Instelbereik: 50 – 100 % r. v.
Schakelhysterese: ca. 4 %
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
1 st.
Afmetingen
Breedte: 71 mm
Hoogte: 71 mm
Diepte: 33,5 mm
Nominale spanning
24 V - 250 V, 1~
24 - 48 V (DC)
Nettogewicht
0,095 kg
Brutogewicht
0,104 kg
Douanetariefnummer
90321080
EAN
4028177036734
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210708
Product omschrijving
SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), kleur RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek