Toerentalregeling voor ventilatoren en lucht-lucht-warmtewisselaars

Bestelnr.: SK 3120200

Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor geluidsbeperking en energiebesparing tijdens gedeeltelijke belasting.

Bestelnr.:
SK 3120200
Product omschrijving
Temperatuurafhankelijke toerentalregeling voor geluidsbeperking en energiebesparing tijdens gedeeltelijke belasting.
Technische gegevens
Montage op 35 mm montagerail EN 50 022
Fase-aansnijding met microcontroller
Max. ventilatorvermogen 300 W of 2 A
Levering
Toerentalregeling
NTC-sensor, lengte 1,80 m
Leveringseenheid
1 st.
Toerental
100 %
Opmerking
Alleen toe te passen bij 1-fase AC-motoren resp. -ventilatoren
Niet geschikt voor EC-motoren
Afmetingen
Breedte: 105 mm
Hoogte: 90,5 mm
Diepte: 60,2 mm
Instelbereik
20 °C...55 °C
Nominale spanning
100 V - 230 V
Nettogewicht
0,359 kg
Brutogewicht
0,39 kg
Douanetariefnummer
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Product omschrijving
SK Toerentalregeling voor ventilatoren, luch/lucht-warmtewisselaars, schuiflade-ventilatoren en drukventilatoren, 100-230V, 105x90,5x60,2 mm BxHxD
Toelatingen
UR
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek