Met het SK BUS-systeem is een onderlinge communicatie tussen meerdere koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars met e-Comfortcontroller mogelijk. De master-slave-opbouw waarborgt een optimaal bedrijfsresultaat voor complexe aanbouwkasten.
- Artikelnummer:
- SK 3124100
- Product omschrijving
- Met het SK BUS-systeem wordt een onderlinge communicatiemogelijkheid van meerdere koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars met e-Comforcontroller bereikt. Master-slave-opbouw voor complexe gekoppelde kastsystemen om een optimaal bedrijfsresultaat te bereiken.
- Technische gegevens
- Met een master-slave-opbouw zijn de volgende functies mogelijk: het centraal in- en uitschakelen via de deurschakelaar, het parallel in- en uitschakelen op basis van temperatuur, gemeenschappelijke storingsmelding en temperatuurregistratie zonder extra bedradingswerkzaamheden.
- Levering
- 3 m afgeschermde interfacekabel
Bedieningshandleiding voor het programmeren van de koelaggregaten - Leveringseenheid
- 1 st.
- Opmerking
- nB = nK – 1
- nB: aantal besteleenheden (SK BUS-systeem)
- nK: aantal te koppelen koelaggregaten
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Brutogewicht
- 0,221 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177325494
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SK Master slave kabel voor koelaggregaten, lengte 3 meter
- Documentatie
- Handleiding