- Artikelnummer:
- SK 3124.200
- Product omschrijving
- De interfacekaart is een uitbreiding voor koelaggregaten met e-Comfortregeling. Hiermee kan bijv. de master-slave-koppeling van max. 10 koelaggregaten worden bewaakt. De controle vindt plaats via gestandaardiseerde interfaces: RS-232 (DB9) resp. RS-485, een PLC-interface (DB9). De uitbreidingskaart is ingebouwd in de 1 HE kunststof behuizing. De voeding kan extern worden verzorgd via een Kycon-connector.
- Levering
- Interfacekaart geïntegreerd in kunststof box
Seriële SUB-D-kabel 1,5 m
- Opmerking
- Koppelings- en monitoringplan vindt u op de desbetreffende productpagina op internet in het gedeelte “Download”.
- Afmetingen
- Breedte: 136 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 129 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,58 kg
- Douanetariefnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177373310
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Product omschrijving
-
SK Interfacekaart voor koelaggregaten met e-Comfortregeling tbv master-slave koppeling