- Bestelnr.:
- SK 3124310
- Product omschrijving
- In combinatie met de IoT-interface maakt de adapter een intelligente koppeling van koelaggregaten van de Blue e serie mogelijk.
- Voordelen
- Digitalisering en koppeling bieden omvangrijke mogelijkheden voor elk bedrijf. In combinatie met de IoT-interface (3124.300) is de koppeling van koelaggregaten van de serie Blue e op eenvoudige wijze en zonder in te grijpen in de automatiseringslogica te realiseren in Industrie 4.0-omgevingen.
- Plug and run: de IoT-interface is snel, comfortabel en volledig programmeervrij via de geïntegreerde webserver te configureren en in bedrijf te stellen.
- Condition Monitoring van maximaal 10 koelaggregaten in master/slave-koppeling
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
- Kleur
- Voorzijde: RAL 9005
Kast: RAL 7035
- Levering
- Blue e IoT adapter
Installatie- en korte bedieningshandleiding
Montagebeugel
Bevestigingstoebehoren
D-SUB op RJ11-verbindingskabel, lengte 150 mm
Montageclips voor montagerailbevestiging
- Interfaces
- 1 x Modbus RTU
- 1 x interface koelaggregaat
- Geschikt voor bestelnr.
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Afmetingen
- Breedte: 80 mm
Hoogte: 30 mm
Diepte: 40 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 30
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,2 kg
- Douanetariefnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Product omschrijving
-
SK Blue e IoT Adapter