- Bestelnr.:
- SK 3124.400
- Product omschrijving
- NTC-sensor voor de regeling van Blue e+ koelaggregaten aan de hand van een individueel meetpunt in de kast (regeling conform externe sensor) en aan de hand van de inblaasopening voor gekoelde lucht van het koelaggregaat in de kast (regeling conform uitblaastemperatuur). Bij chillers: de differentiële regeling treedt in werking wanneer de mediumtemperatuur afhankelijk van de omgevingstemperatuur (positief of negatief) moet worden geregeld. Hierbij dient de temperatuursensor vlak bij de Blue e+ chiller te worden gepositioneerd.
- Levering
- Externe sensor met aansluitkabel (lengte 2,5 m)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Brutogewicht
- 0,093 kg
- Douanetariefnummer
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Product omschrijving
-
SK Extrerne temperatuursensor tbv Blue e+ koelaggregaat, lengte 2,5 meter