Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.
- Bestelnr.:
- SK 3126115
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Steekbare aansluitklemmenstrook
Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Specifieke warmtecapaciteit
- 17,5 W/K
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit bij 50 Hz: 265 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 315 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 265 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 315 m³/h - Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,46 A
Bij 60 Hz: 0,5 A - Afmetingen
- Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 150 mm - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Temperatuurregeling
- Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Intern circuit IP 54
- Extern circuit IP 34
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,94 kg
- Brutogewicht
- 9,54 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177425088
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Product omschrijving
- SK lucht/lucht-warmtewisselaar TopTherm, wandmontage, 17,5 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 280 x 550 x 150 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions