- Bestelnr.:
- SK 3127.100
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Steekbare aansluitklemmenstrook
Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
- Specifieke warmtecapaciteit
- 30 W/K
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit bij 50 Hz: 480 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 525 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 480 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 525 m³/h
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,56 A
Bij 60 Hz: 0,68 A
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 205 mm
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Temperatuurregeling
- Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Intern circuit IP 54
- Extern circuit IP 34
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 18,413 kg
- Brutogewicht
- 19,382 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177388963
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Product omschrijving
-
SK Lucht/lucht-warmtewisselaar tbv wandmontage, specifieke warmtecapaciteit 30W/K, 230V 50/60Hz, 400x950x205 mm BxHxD, RAL 7035, met regeling