- Artikelnummer:
- SK 3127.115
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Steekbare aansluitklemmenstrook
Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
- Specifieke warmtecapaciteit
- 30 W/K
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit bij 50 Hz: 480 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 525 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 480 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 525 m³/h
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 1,1 A
Bij 60 Hz: 1,4 A
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 205 mm
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Temperatuurregeling
- Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Intern circuit IP 54
- Extern circuit IP 34
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 18,5 kg
- Brutogewicht
- 19,051 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177425095
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Product omschrijving
-
SK lucht/lucht-warmtewisselaar TopTherm, wandmontage, 30 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 400 x 950 x 205 mm