Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm met regeling

Artikelnummer: SK 3128100

Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.

Artikelnummer:
SK 3128100
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet aansluitgereed
Steekbare aansluitklemmenstrook
Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Specifieke warmtecapaciteit
45 W/K
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit bij 50 Hz: 600 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 625 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 600 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 625 m³/h
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,6 A
Bij 60 Hz: 0,8 A
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 205 mm
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Temperatuurregeling
Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
Intern circuit IP 54
Extern circuit IP 34
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19 kg
Brutogewicht
20 kg
Douanetariefnummer
84158300
EAN
4028177388970
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Product omschrijving
SK Lucht/lucht-warmtewisselaar tbv wandmontage, specifieke warmtecapaciteit 45W/K, 230V 50/60Hz, 400x950x205 mm BxHxD, RAL 7035, met regeling
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens