Lucht-lucht-warmtewisselaars TopTherm met regeling

Artikelnummer: SK 3129115

Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.

Artikelnummer:
SK 3129115
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet aansluitgereed
Steekbare aansluitklemmenstrook
Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Specifieke warmtecapaciteit
60 W/K
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit bij 50 Hz: 860 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 900 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 860 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 900 m³/h
Nominale spanning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 1,3 A
Bij 60 Hz: 1,6 A
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 225 mm
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Temperatuurregeling
Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
Intern circuit IP 54
Extern circuit IP 34
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
21,546 kg
Brutogewicht
22,68 kg
Douanetariefnummer
84158300
EAN
4028177425118
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Product omschrijving
SK lucht/lucht-warmtewisselaar TopTherm, wandmontage, 60 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 400 x 950 x 225 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens