Compleet aansluitgerede wandwarmtewisselaareenheid met regeling en digitale temperatuurindicator.
- Artikelnummer:
- SK 3130100
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Lucht/lucht-warmtewisselaars zijn bijzonder geschikt bij agressieve omgevingsomstandigheden, omdat het interne en externe circuit volledig door twee luchtcircuits van elkaar worden gescheiden.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Steekbare aansluitklemmenstrook
Potentiaalvrij contact bij te hoge temperatuur
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Specifieke warmtecapaciteit
- 90 W/K
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit bij 50 Hz: 850 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 945 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 850 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 945 m³/h - Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 1,35 A
Bij 60 Hz: 1,8 A - Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.580 mm
Diepte: 215 mm - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Temperatuurregeling
- Elektronische regeling met digitale weergave (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Intern circuit IP 54
- Extern circuit IP 34
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 37,05 kg
- Brutogewicht
- 39 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177388994
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Product omschrijving
- SK Lucht/lucht-warmtewisselaar tbv wandmontage, specifieke warmtecapaciteit 90W/K, 230V 50/60Hz, 400x1580x215 mm BxHxD, RAL 7035, met regeling
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions