De nieuwe generatie dakventilatoren is een systeem voor alle afmetingen: er is alleen nog een montage-uitsparing voor alle vermogensklassen nodig. Door de luchtgeleiding met geringe drukverliezen bieden ze een hoge mate van efficiëntie en dankzij een innovatieve klembevestiging kan de hoge beschermklasse IP54 worden gerealiseerd.
- Bestelnr.:
- SK 3140100
- Uitvoering
- dakmontage
- Product omschrijving
- Dakventilatoren met hoge beschermklasse en een flexibele montage vanaf de binnen- of buitenzijde.
- Materiaal
- Kunststof ABS
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
- Ventilator
- Radiaal, condensatormotor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 50 Hz: 809 m³/h
Bij 60 Hz: 868 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 575/598 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 555/565 m³/h
- 2 x 3243300: 670/690 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (zonder filtermatten)
- Bij 50 Hz: 873 m³/h
Bij 60 Hz: 965 m³/h - Nominale spanning
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 99 W
Bij 60 Hz: 130 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,43 A
Bij 60 Hz: 0,56 A - Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 133 mm
Diepte: 400 mm - Inbouwdiepte
- 34,6 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 258 mm
Uitsparingsdiepte: 258 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 21 zonder filtermat
- IP 54 incl. vouwfilter
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 3 A
- Opmerking
- Om de beschermklasse te verhogen naar IP 55 kan optioneel een vliesfilter worden toegepast (zie toebehoren).
- Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
- Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
- Bij 50 Hz: 62.800 h
Bij 60 Hz: 65.800 h - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 58 dB(A)
Bij 60 Hz: 60 dB(A) - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,2 kg
- Brutogewicht
- 5,69 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709140
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Dakventilator, luchtverplaatsing 873/965 m³/h, 230V. 400x133x400 mm BxHxD, kunststof, RAL 7035