Dakventilator, dakontluchting

Bestelnr.: SK 3140140

De nieuwe generatie dakventilatoren is een systeem voor alle afmetingen: er is alleen nog een montage-uitsparing voor alle vermogensklassen nodig. Door de luchtgeleiding met geringe drukverliezen bieden ze een hoge mate van efficiëntie en dankzij een innovatieve klembevestiging kan de hoge beschermklasse IP54 worden gerealiseerd.

Bestelnr.:
SK 3140140
Uitvoering
dakmontage
Product omschrijving
Dakventilatoren met hoge beschermklasse en een flexibele montage vanaf de binnen- of buitenzijde.
Materiaal
Kunststof ABS
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
Ventilator
Radiaal, draaistroommotor
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
Bij 50 Hz: 800 m³/h
Bij 60 Hz: 853 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 575/600 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 555/565 m³/h
2 x 3243300: 660/685 m³/h
Luchtverplaatsing vrijblazend (zonder filtermatten)
Bij 50 Hz: 863 m³/h
Bij 60 Hz: 942 m³/h
Nominale spanning
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 98 W
Bij 60 Hz: 130 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,17 A
Bij 60 Hz: 0,2 A
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 133 mm
Diepte: 400 mm
Inbouwdiepte
34,6 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 258 mm
Uitsparingsdiepte: 258 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 21 zonder filtermat
IP 54 incl. vouwfilter
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Opmerking
Om de beschermklasse te verhogen naar IP 55 kan optioneel een vliesfilter worden toegepast (zie toebehoren).
Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
Bij 50 Hz: 63.500 h
Bij 60 Hz: 61.500 h
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 56 dB(A)
Bij 60 Hz: 58 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6 kg
Brutogewicht
6,02 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177709133
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Dakventilator, luchtverplaatsing 863/942 m³/h, 3x400V. 400x133x400 mm BxHxD, kunststof, RAL 7035
Toelatingen
30 - KC Korea
CSA
IEC CB
TÜV-geteste veiligheid
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens