De EC-variant van de nieuwe generatie dakventilatoren is een systeem voor alle afmetingen: er is alleen nog een montage-uitsparing voor alle vermogensklassen nodig. Door de luchtgeleiding met geringe drukverliezen bieden ze een hoge mate van efficiëntie en dankzij een innovatieve klembevestiging kan de hoge beschermklasse IP54 worden gerealiseerd. Via de standaard geïntegreerde besturingsinterface met toerentalsignaaluitgang is aansturing van de ventilator alsmede toerental- en functiebewaking mogelijk.
- Bestelnr.:
- SK 3140510
- Uitvoering
- dakmontage
EC - Product omschrijving
- Energiezuinige en krachtige uitvoering van de dakventilator. De standaard geïntegreerde besturingsinterface met toerentalsignaal-uitgang dient om de ventilator aan te sturen en om toerental en werking ervan te controleren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
- Ventilator
- Radiaal, EC-motor
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter)
- Bij 60 Hz: 975 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- 2 x 3243300: 830 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (zonder filtermatten)
- Bij 60 Hz: 1.069 m³/h
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 60 Hz: 112 W
- Nominale stroom max.
- Bij 60 Hz: 1,51 A
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 133 mm
Diepte: 400 mm - Inbouwdiepte
- 34,6 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 258 mm
Uitsparingsdiepte: 258 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 21 zonder filtermat
- IP 54 incl. vouwfilter
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Besturingsinterface
- Ja
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 3 A
- Opmerking
- Om de beschermklasse te verhogen naar IP 55 kan optioneel een vliesfilter worden toegepast (zie toebehoren).
- Om de ventilator nog efficiënter aan te sturen of om de ventilator te bewaken, kan gebruik worden gemaakt van de besturingseenheid EC
- Levensduur ventilator (L10, 40 °C)
- Bij 50 Hz: 82.000 h
Bij 60 Hz: 82.000 h - Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- Bij 60 Hz: 60 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,3 kg
- Brutogewicht
- 6 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177805767
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Dakventilator EC, luchtverplaatsing 1000 m³/h, 100-130V. 400x133x400 mm BxHxD, kunststof, RAL 7035