2 HE drukventilatoren met tot 320 m3/h luchtcapaciteit. Het lage geluidsniveau van 52 dB maakt toepassing in kantooromgeving mogelijk.
- Bestelnr.:
- SK 3145000
- Product omschrijving
- Ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau kenmerken zich ten opzichte van andere ventilatoren vooral door de brede luchtstrook met daarbij een gunstig geluidsniveau.
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Filtermat - Toerental
- 2.245 rpm
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 37 W
Bij 60 Hz: 46 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,32 A
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 88 mm
Diepte: 158 mm - Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 52 dB(A)
Bij 60 Hz: 62 dB(A) - Max. stat. drukverschil
- 65 ‐ 70 Pa
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Intern circuit bij 50 Hz
- 320 m³/h
- Intern circuit bij 60 Hz
- 330 m³/h
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,3 kg
- Brutogewicht
- 2,388 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Drukventilatoren voor 19 inch, luchtverplaatsing 320 m³/h, 115V, 482,6x88x158 mm BxHxD
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit