Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2017
Het artikel wordt vervangen door:
3138000
- Artikelnummer:
- SK 3148.007
- Uitvoering
- Zonder ventilator
- Product modification
- Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.700 benodigd.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Boorsjabloon - Afmetingen
- Breedte: 420 mm
Hoogte: 65 mm
Diepte: 340 mm - Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 345 mm
Uitsparingsdiepte: 265 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 43
- Opmerking
- Door de aanvullende inbouw van de filterhouder met filtermat kan met de dakontluchting 3148.007 beschermklasse IP 44 worden bereikt
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...60 °C
- Gewicht/VE
- 6,8 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Dakontluchting zonder ventilator, 420x65x340mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035