Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2017
Het artikel wordt vervangen door:
3140140
TopTherm dakventilatoren voor TS 8
Artikelnummer: SK 3149.840
Dakventilator voor TS passen exact op de uitsparing TopTherm dakmontage-koelaggregaten. De montage kan ook op alle voldoende grote dakoppervlaktes plaatsvinden.
- Artikelnummer:
- SK 3149.840
- Product omschrijving
- De actieve dakventilatoren passen precies in de uitsparingen van de TopTherm dakmontage-koelaggregaten met lage en middelhoge vermogens.
- Product modification
- Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij blijvend gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.701 benodigd.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 180 W
Bij 60 Hz: 310 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,35 A
Bij 60 Hz: 0,55 A - Afmetingen
- Breedte: 550 mm
Hoogte: 125 mm
Diepte: 370 mm - Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 475 mm
Uitsparingsdiepte: 260 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 43
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 69 dB(A)
Bij 60 Hz: 70 dB(A) - Gewicht/VE
- 11 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177387164
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Dakventilator, luchtverplaatsing 800 m³/h, 400V 3 fase, 550x125x370 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit