Dakventilatoren voor VX, VX IT

Artikelnummer: SK 3164.620

Dakventilator voor de kantooromgeving met zeer laag geluidsniveau (40 dB) en hoge volumestroom (vrij blazend 1500 m3/h).

Artikelnummer:
SK 3164.620
Voordelen
Eenvoudige montage, het aanbrengen van montage-uitsparingen vervalt volledig bij uitvoering met dakplaat
Aansluitgereed
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Dakventilatoren
Incl. bevestigingsmateriaal
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,3 A
Bij 60 Hz: 0,35 A
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 240 mm
Diepte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
Intern circuit IP 54
Opmerking
Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m³/h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
Bedrijfstemperatuurbereik
20 °C...55 °C
Gewicht/VE
30 kg
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177243248
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Dakventilator tbv TS/TS IT, voor kantooromgeving, 40dB, luchverplaatsing 1500 m³/h, 230V, met dakplaat, 800x240x800 mm BxHxD
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit