Dakventilatoren voor VX IT, TS IT

Artikelnummer: SK 3166115

Dakventilator voor kantooromgevingen, met zeer lage geluidsemissie 39 dB(A) en een hoge luchtverplaatsing (vrijblazend 1245 tot 1345 m³/h).

Aansluitkabel voor voeding

Aansluitkabel voor voedingen

Aansluitkabel voor voedingen

Filtermat voor sokkelplinten, geventileerd

Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer:
SK 3166115
Voordelen
Eenvoudige aansluittechniek met IEC-connector C13
Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek
Zeer stil en daardoor geschikt voor kantooromgevingen
Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
Toepassingsgebieden
voor kantoortoepassingen
Mogelijkheden
Dankzij de toerentalgeregelde ventilator wordt het vermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
1 ventilatoreenheid
Toerentalregeling
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal
Installatie- en korte bedieningshandleiding
Zonder dakplaat
Nominale spanning
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m³/h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,5 A
Bij 60 Hz: 0,5 A
Uitvoering
Voorgemonteerd
Afmetingen
Breedte: 470 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 470 mm
Montage-uitsparing
Breedte:410 mm
Diepte:410 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Temperatuurregeling
Toerentalgeregelde ventilator
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 24 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 24 W
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
1.245 m³/h
Luchtverplaatsing (in bedrijf)
800 m³/h
Geluidsniveau (in bedrijf)
39 dB(A)
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11,267 kg
Brutogewicht
11,86 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177966260
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek