- Artikelnummer:
- SK 3171.100
- Uitvoering
- voor ventilatoren
- Product omschrijving
- Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
- Materiaal
- Kunststof vezels
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3239....
- Afmetingen
- Breedte: 173 mm
Hoogte: 173 mm
Diepte: 17 mm
- Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G3
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Gewicht/VE
- 0,05 kg
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177038059
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Vervangingsfiltermat, 173x173x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel