Vliesfiltermat

Bestelnr.: SK 3172100

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Bestelnr.:
SK 3172100
Uitvoering
voor ventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunststof vezels
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.
3240....
3241....
Afmetingen
Breedte: 221 mm
Hoogte: 221 mm
Diepte: 17 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G3
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,095 kg
Brutogewicht
0,1 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177038097
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Vervangingsfiltermat, 221x221x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek