Vliesfiltermat

Bestelnr.: SK 3173105

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Bestelnr.:
SK 3173105
Uitvoering
voor ventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunststof vezels
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.
3243....
3244....
3245....
Afmetingen
Breedte: 289 mm
Hoogte: 289 mm
Diepte: 17 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G3
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,72 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177695573
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Vervangingsfiltermat, 289x289x17 mm BxHxD, filterklasse G3, kunststofvezel, grootverpakking (50 stuks)
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek