Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.
- Bestelnr.:
- SK 3174000
- Uitvoering
- voor filterhouders
- Product omschrijving
- Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
- Materiaal
- Kunststof vezels
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3175.000
- Afmetingen
- Breedte: 338 mm
Hoogte: 242 mm
Diepte: 17 mm - Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G2
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,045 kg
- Brutogewicht
- 0,08 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177038158
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Vervangingsfiltermat, 338x242x17 mm BxHxD, filterklasse G2, kunststofvezel