Vliesfiltermat

Artikelnummer: SK 3174100

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Artikelnummer:
SK 3174100
Uitvoering
voor dakventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunststof vezels
Opmerking
Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.
3138....
3139....
3140....
Afmetingen
Breedte: 264 mm
Hoogte: 95 mm
Diepte: 17 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 bij montage in de dakventilator
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
0,012 kg
Brutogewicht
0,1 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177709218
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Filtermat tbv dakventilatoren/ontluchting SK 3138.xxx, SK 3139.xxx en SK 3140.xxx
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek