- Artikelnummer:
- SK 3176.000
- Product omschrijving
- Dit frontrooster is nodig wanneer onderin een elektronicabehuizing een 19"-drukventilator (SK 3144.000 / SK 3145.000) wordt geplaatst en de warme lucht bovenin de behuizing naar buiten moet stromen. Het rooster komt in design overeen met het aanzuigrooster van de drukventilator. Deze roosters kunnen bij eigen convectie ook als luchtaan- en luchtafvoerroosters worden gebruikt.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,36 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Frontrooster 2 HE tbv drukventilator