- Artikelnummer:
- SK 3177.000
- Product omschrijving
- Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
- Materiaal
- Kunststof vezels
- Geschikt voor bestelnr.
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- Afmetingen
- Breedte: 425 mm
Hoogte: 85 mm
Diepte: 8 mm
- Gewicht/VE
- 0,025 kg
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 56031480
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Filtermat tbv drukventilator, 425x85x8 mm BxHxD, kunststofvezel