Vouwfilter voor (dak)ventilatoren, koelaggregaten en chillers

Artikelnummer: SK 3182.125

De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.

Artikelnummer:
SK 3182.125
Uitvoering
voor ventilatoren/ventilatieroosters
Materiaal
Vouwfilter: basis polyester, meltblown polycarbonaat
Absorberende mat: 100 % polyester
Kleur
wit
Opmerking
Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.
3240.3xx
3240.7xx
3240.900
3241.7xx
3241.900
Afmetingen
Breedte: 212,5 mm
Hoogte: 212,5 mm
Diepte: 21 mm
Afmetingen absorberende mat
Breedte: 221 mm
Hoogte: 221 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 bij montage in de ventilator/het ventilatierooster
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,35 kg
Brutogewicht
0,38 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177969094
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Vouwfilter IP 55, voor ventilatoren/ventilatieroosters 3240./3241.xxx, BHD: 212,5x212,5x21 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Data sheets