- Bestelnr.:
- SK 3184840
- Uitvoering
- wandmontage
- Voordelen
- Draagt bij aan een klimaatneutrale productie dankzij gemiddelde energiebesparing van 75 % en verkleining van de CO₂-footprint
- Wereldwijde toepasbaarheid door de ondersteuning van meerdere spanningen en landspecifieke toelatingen
- Intelligente en eenvoudige monitoring via IoT-interface
- Gemakkelijke bediening met de Scan & Service-app van Rittal
- Materiaal
- Plaatstaal
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Ventilatierooster: RAL 7012
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
- Opties
- Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Nominale spanning
- 380 V - 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Neem a.u.b. de montageinstructies in acht.
- Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
- Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
- Opmerking
- Tolerantie: 380 V -10 % (342 V) en 480 V +10 % (528 V)
- Nominaal vermogen
- 0,59 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 680 m³/h
Intern circuit: 680 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,37
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,37
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 196 mm
- Noodzakelijke montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 383 mm
Uitsparingshoogte: 929 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Intern circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,31 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,2 t
- Temperatuurregeling
- e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
- 3 °C...60 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
- -20 °C...45 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 34 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 31 kg
- Brutogewicht
- 32 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177949942
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK Blue e+ S wandmontage-koelaggregaat, 1,0 kW, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz, plaatstaal, BHD: 400 x 950 x 196 mm