Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Artikelnummer: SK 3185330

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze koelaggregaten optimale bescherming in veeleisende omgevingen. Het koelaggregaat kan in drie posities (aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw) aan bijvoorbeeld Toptec-projectoplossingen worden gemonteerd.

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Artikelnummer:
SK 3185330
Uitvoering
wandmontage
Outdoor
Product omschrijving
Het energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Outdoor is dankzij de ondersteuning van meerdere spanningen wereldwijd te gebruiken en kan bijvoorbeeld worden toegepast voor Toptec-projectoplossingen.
Voordelen
Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
Productwijziging
De afdekplaat voor de aansluitbox als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat wordt sinds begin 2024 niet meer meegeleverd. De afdekplaten 3355.200 en 3355.210 kunnen optioneel als toebehoren worden besteld.
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Montageframe voor universele bevestiging aan Outdoor-behuizingen voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,13 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Voor de beveiliging van Blue e+ koelaggregaten is een geschikte overspanningsbeveiliging noodzakelijk: - bedrijfsspanning < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - bedrijfsspanning > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Opmerking
Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) en 480 V +6 % (509 V)
Nominaal vermogen
0,7 kW
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,57 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,57 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,64 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,64 kW
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Afmetingen
Breedte: 415 mm
Hoogte: 990 mm
Diepte: 280 mm
Afmetingen incl. afdichtprofiel en designkap
Breedte: 467 mm
Hoogte: 1.042 mm
Diepte: 280 mm
Inbouwmethode
Universele inbouw (aanbouw, gedeeltelijke inbouw, volledige inbouw)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
met montageframe: intern circuit IP56
zonder montageframe: intern circuit IP54
Protection category NEMA
met montageframe: UL Type 12/3R/4
zonder montageframe: UL Type 12/3R
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 895 m³/h
Intern circuit: 700 m³/h
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,48 t
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,61
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,61
Geschikt voor
Behuizingstype: Toptec
Breedte: ≥ 600 mm
Hoogte: ≥ 1.200 mm
Geschikt voor bestelnr.
9782.818
9782.866
9782.868
9782.888
Instelbereik
20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-30 °C...45 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
2,4
Geluidsniveau
67 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
36 kg
Brutogewicht
48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
674,84
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177958562
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Blue E+ Wandkoelag. 1,5 kW Outdoor
Toelatingen
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Software
Licence condition
Updater