- Bestelnr.:
- SK 3185730
- Uitvoering
- dakmontage
- Voordelen
- Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
- Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
- Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
- Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dakmontage-koelaggregaat Blue e+
Vouwfilter
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal
Condensslang (3 m)
- Opties
- Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
- Nominale spanning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Montage alleen mogelijk op kasten met minimale afmetingen van (B x D) 800 x 600 mm
- Bediening zonder vouwfilter is niet toegestaan
- Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
- Nominaal vermogen
- 0,75 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 750 m³/h
Intern circuit: 700 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
- Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Uitvoering
- dakmontage
- Afmetingen
- Breedte: 700 mm
Hoogte: 308 mm
Diepte: 560 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 54 met vouwfilter
- Intern circuit IP 54 met vouwfilter
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,38 t
- Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Temperatuurregeling
- e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
- 3 °C...55 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
- -20 °C...45 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 24 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 49 kg
- Brutogewicht
- 56,25 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177927155
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK Dakmontage-koelaggregaat Blue e+, plaatstaal, koelmoduul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 700 x 308 x 560 mm