Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Bestelnr.: SK 3185830

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ in de vermogensklassen 1600 W tot 5500 W. Door de toepassing van toerentalgeregelde componenten en heatpipe-technologie is een gemiddelde energiebesparing van 75 % te realiseren. Leverbaar in plaatstalen en roestvaststalen uitvoeringen.

IoT-interface

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Bestelnr.:
SK 3185830
Uitvoering
wandmontage
Voordelen
Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
Productwijziging
De afdekplaat voor de aansluitbox als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat wordt sinds begin 2024 niet meer meegeleverd. De afdekplaten 3355.200 en 3355.210 kunnen optioneel als toebehoren worden besteld.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Neem a.u.b. de montageinstructies in acht.
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
Opmerking
Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) en 480 V +6 % (509 V)
Opmerking
null
Nominaal vermogen
0,7 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 895 m³/h
Intern circuit: 700 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
5,5
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 310 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 383 mm
Uitsparingshoogte: 929 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Intern circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,48 t
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-20 °C...45 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
24 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
37,1 kg
Brutogewicht
46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
664,08
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177708082
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Blue E+ Wandkoelag. 1,6 kW 110-480V
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Software
Licence condition
Updater