Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Artikelnummer: SK 3186.330

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ Outdoor in de vermogensklassen 1500 W tot 5000 W. Door de hoge beschermklasse van IP56 / UL Type 12/3R/4 en het temperatuurbereik van -30 °C tot 60 °C bieden deze koelaggregaten optimale bescherming in veeleisende omgevingen. Het koelaggregaat kan in drie posities (aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw) aan bijvoorbeeld Toptec-projectoplossingen worden gemonteerd.

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Artikelnummer:
SK 3186.330
Uitvoering
wandmontage
Outdoor
Product omschrijving
Het energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Outdoor is dankzij de ondersteuning van meerdere spanningen wereldwijd te gebruiken en kan bijvoorbeeld worden toegepast voor Toptec-projectoplossingen.
Voordelen
Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Montageframe voor universele bevestiging aan Outdoor-behuizingen voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw
Incl. bevestigingsmateriaal
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Opmerking
Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) en 480 V +6 % (509 V)
Nominaal vermogen
0,85 kW
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,7 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Afmetingen
Breedte: 465 mm
Hoogte: 1.640 mm
Diepte: 260 mm
Afmetingen incl. afdichtprofiel en designkap
Breedte: 517 mm
Hoogte: 1.692 mm
Diepte: 260 mm
Inbouwmethode
Universele inbouw (aanbouw, gedeeltelijke inbouw, volledige inbouw)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
met montageframe: intern circuit IP56
zonder montageframe: intern circuit IP54
Protection category NEMA
met montageframe: UL Type 12/3R/4
zonder montageframe: UL Type 12/3R
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 1.250 m³/h
Intern circuit: 1.250 m³/h
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,68 t
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,86
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,86
Geschikt voor
Behuizingstype: Toptec
Breedte: ≥ 800 mm
Hoogte: ≥ 1.800 mm
Geschikt voor bestelnr.
9888.560
Instelbereik
20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-30 °C...45 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
2,4
Geluidsniveau
70 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
64 kg
Brutogewicht
74 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177967335
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ outdoor, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, BHD: 465 x 1640 x 260 mm
Toelatingen
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Software
Licence condition
Updater