Door de master-slave-adapter wordt een onderlinge communicatiemogelijkheid voor maximaal 5 Thermoelectric Coolers bereikt.
- Artikelnummer:
- SK 3201070
- Product omschrijving
- Door de master-slaveadapter voor de Rittal Thermoelectric Cooler wordt een communicatiemogelijkheid van tot 5 Thermoelectric Coolers onderling bereikt (1 master, tot 4 slaves). De master-slave-opbouw zorgt zo bijvoorbeeld bij complexe gekoppelde kastsystemen voor een optimaal klimatiseringsresultaat.
- Levering
- Adapters
Aansluitkabel - Leveringseenheid
- 1 st.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3201.200
- 3201.300
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Brutogewicht
- 0,094 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177598690
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SK BUS-systeem, master/slave-adapter tbv Thermoelectric Cooler
- Documentatie
- Info sheet