De krachtige, lichtgewicht, op Peltier-techniek gebaseerde koelers realiseren een energie-efficiënte klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen. Koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W.
- Bestelnr.:
- SK 3201300
- Product omschrijving
- Krachtige, lichtgewicht thermo-elektrische koelers voor de klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen.
- Materiaal
- Apparaat: aluminium, geëloxeerd
- General colour
- RAL 7015
- Kleur
- Afdekkap: RAL 7015
- Levering
- Thermo-elektrisch koelaggregaat
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Montagetoebehoren
Filtermat
USB-kabel A/B
Boorsjabloon - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 80 W
- Totaal koelvermogen L35 L30
- Koelvermogen L35 L30/50 Hz : 100 W
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominale stroom max.
- 4,5 A
- Aanloopstroom (LRA)
- 4,5 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 45 m³/h
Intern circuit: 45 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
- Warmtecapaciteit
- 80 W
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 125 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 155 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Aansluiting (elektrisch)
- steekbare veerdrukaansluitklem
- Temperatuurregeling
- Regeling met PID (door de fabriek ingesteld op: koelen +35 °C / verwarmen +5 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...55 °C
- Instelbereik Koelen
- 5 °C...55 °C
- Instelbereik Verwarmen
- -10 °C...20 °C
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,249 kg
- Brutogewicht
- 3,449 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177598621
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Thermoelectric Cooler, wandmontage, koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80W, 24DC, 125x400x155 mm BxHxD
- Software
- Driver